Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3412

Produkttyp: Termix VMTD-IV, Typ 1, 10 bar, 99 °C, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningTopp
Anslutningsriktning primärTop
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Bredd utan kapsling [mm]530 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenUtan
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup utan kapsling [mm]270 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]710 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativUtan
Kännetecken
Värde
Material DescriptionVMTD-IV 1
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD-IV
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeDiff.trycksregulator + zonventil
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nrcf9eb4c9-e33b-45d4-b399-ddcc5b19fa74
SCIP-dokumentproduktnamnVMTD-IV 1
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]99 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnN/A
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 26 G3/4" HP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20 Kilogram
Nettovikt19 Kilogram
Volym101.601 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706562216624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm