Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Typ 1, Värme regulatornamn: AVPL, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3016

Typ: Termix VMTD-I FI, Typ 1, 10 bar, 120 °C, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningVilla Stations - Direct Heating - DHW
Bredd utan kapsling [mm]540 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup utan kapsling [mm]340 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd utan kapsling [mm]666 mm
Innehåller batterierNo
KapslingsalternativUtan
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 1
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD-I FI
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeDiff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr73319bc9-60dd-4742-9acb-602bc01325d5
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VMTD-I-FI 1
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVPL
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 26 G3/4" HP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt21 Kilogram
Nettovikt20 Kilogram
Volym0.119 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561808042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm