Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 1, Värme regulatornamn: AVPL, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3172

Produkttyp: Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 1, 10 bar, 110 °C, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Beskrivningdirect heating and instantaneous domestic hot water
Bredd med kapsling [mm]300 mm
Bredd utan kapsling [mm]300 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]165 mm
Djup utan kapsling [mm]165 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]470 mm
Höjd utan kapsling [mm]470 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativUtan
KapslingsmaterialUtan
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-1 mini
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD-I-FI Mini
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeDiff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VMTD-I-FI-1 mini
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVPL
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 26 G3/4"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Kilogram
Nettovikt9 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561982094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm