Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Typ 3, Värme regulatornamn: AVPL, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTQ

IS99367003

Produkttyp: Termix VMTD-F, Typ 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Bredd utan kapsling [mm]528 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Djup utan kapsling [mm]360 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]750 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD-F
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeDiff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTQ
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
SCIP ID nr7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
SCIP-dokumentproduktnamnTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Station size typeTyp 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVPL
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT24-1 40 G3/4"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt39 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm