Termix VMTD-F-I FI, Typ 2, Värme regulatornamn: AVPL, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT
144H2246
Produkttyp: Termix VMTD-F-I FI, Typ 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H2246
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 530 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup med kapsling [mm] | 242 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 665 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad, vitlackat i vägg. |
| Material Description | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VMTD-F-I FI |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Diff.trycksregulator |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | IHPT |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | 7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
| Station size type | Typ 2 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | AVPL |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H-1 40 G3/4"*20 H |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 18 Kilogram |
| Nettovikt | 17 Kilogram |
| Volym | 0.038 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561279934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |