Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Typ 1, Värme regulatornamn: AVPL, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB

144B3873

Produkttyp: Termix VMTD-F-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningTermix VMTD-F-B-1 med värmeväxlare/rörisolering
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]530 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenUtan
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup med kapsling [mm]242 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]640 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad, vitlackat i vägg.
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD-F-B
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeDiff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr47186fa3-7cb2-416c-9d7f-548be05ddfb1
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]0.5 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVPL
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT24-1 16 G3/4" P

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18 Kilogram
Nettovikt17 Kilogram
Volym0.037 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560899942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm