Akva Les II TD, Typ 3, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2
145B4006
Produkttyp: Akva Les II TD, Typ 3, 10 bar, 95 °C, PTC2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sekundärvärmeväxlare
145B4006
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anmärkningar | The substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
| Anslutningsdimension cirkulation | 1/2" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | R inv. gänga |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Akva Les II TD, fullt isolerad, utan kåpa, låg temperaturenhet |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 535 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Tillval |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrerad |
| Djup med kapsling [mm] | 300 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 285 mm |
| Höjd med kapsling [mm] | 618 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 618 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | Kåpa av EPP |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stål |
| Material Description | Akva Les II TD XB06H+60 PTC2/sik. fuldis |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 800 mm |
| Paket, djup [mm] | 600 mm |
| Paket, höjd [mm] | 340 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Akva Les II TD |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Diff.trycksregulator |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | PTC2 |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 3 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 41 kW |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min] | 32 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C] | 75 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Koppar |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H+-1 60 |
| Ytterligare information | Kåpa |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 17 Kilogram |
| Nettovikt | 15 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511152 |