Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, fullt isolerad, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2

145B4002

Produkttyp: Akva Lux II TD, fullt isolerad, Typ 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sekundärvärmeväxlare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnmärkningarDir. HE and DHW
Anslutningsdimension cirkulation1/2"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten + alternativ för ansl. på topp
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Antal hushåll [Min]1
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningAkva Lux II TD typ 1 (XB06H-1-26) utan kåpa
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]535 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrerad
Djup med kapsling [mm]300 mm
Djup utan kapsling [mm]285 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]618 mm
Höjd utan kapsling [mm]618 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialKåpa av EPP
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stål
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controldP-control
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]800 mm
Paket, djup [mm]600 mm
Paket, höjd [mm]340 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Lux II TD, fullt isolerad
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeDiff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]41 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]32 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, legeringAISI 316
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialKoppar
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17 Kilogram
Nettovikt15 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162511114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm