Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV

145B4149

EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EvoFlat TDV

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat TDV
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.96 Kilogram
Nettovikt7.76 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424658090