Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B4115

EvoFlat NL FSS CW5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat NL FSS CW5
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]600 mm
CE-godkändNo
Cirkulation av tappvarmvattenWithout
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup med kapsling [mm]200 mm
Djup utan kapsling [mm]200 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]497 mm
Höjd utan kapsling [mm]497 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 5
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat SVP
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW]31 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme, värmeväxlartypXBDW 30
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialCopper
Ytterligare informationDHWEPP Front insulation coverPipe insulation

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.9 Kilogram
Nettovikt12.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424453893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm