Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3

145B4107

EvoFlat Reno F3 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 3, 230V connection box

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat Reno F3 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 3, 230V connection box
Bredd med kapsling [mm]435 mm
Bredd utan kapsling [mm]410 mm
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]220 mm
Djup utan kapsling [mm]204 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeRadiator heating
Höjd med kapsling [mm]760 mm
Höjd utan kapsling [mm]673 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialEPP Foam
KapslingsalternativWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E3 230V
Kännetecken
Värde
MeteringPrepared for energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]600 mm
Paket, djup [mm]300 mm
Paket, höjd [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat Reno
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeDifferential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15 Kilogram
Nettovikt12 Kilogram
Volym103.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428681117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm