EvoFlat Reno, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3
145B4104
EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box
145B4104
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box |
| Bredd med kapsling [mm] | 435 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 410 mm |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 220 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 204 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| Höjd med kapsling [mm] | 760 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 673 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | EPP Foam |
| Kapslingsalternativ | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 3 230V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Paket, bredd [mm] | 600 mm |
| Paket, djup [mm] | 300 mm |
| Paket, höjd [mm] | 800 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat Reno |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Differential pressure |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Type 3 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 55 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15 Kilogram |
| Nettovikt | 12 Kilogram |
| Volym | 102.555 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |