Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Top, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145B4209

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningTop
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3
Bredd med kapsling [mm]420 mm
Bredd utan kapsling [mm]410 mm
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]150 mm
Djup utan kapsling [mm]147 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeRadiator heating
Höjd med kapsling [mm]840 mm
Höjd utan kapsling [mm]620 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialEPP Foam
KapslingsalternativWhite-lacquered steel sheet
Kännetecken
Värde
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat Reno 2.0
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeDifferential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Water hammer arresterNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.6 Kilogram
Nettovikt13.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5715162696071