EvoFlat NL FSS, Bottom, Brazed copper, Type 1
145B4134
EvoFlat NL Small FSS CW 6
145B4134
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Antal hushåll [Max] | 2 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Bredd med kapsling [mm] | 600 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 600 mm |
| CE-godkänd | No |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Without |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Djup med kapsling [mm] | 200 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 200 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | White-lacquered In wall |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat NL FSS |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Type 1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] | 27 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme, värmeväxlartyp | XBDW 30 |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Copper |
| Ytterligare information | DHWEPP Front insulation coverPipe insulation |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 31 Kilogram |
| Nettovikt | 28 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |