EvoFlat FSS, Bottom, 43 kW, Brazed stainless steel, Type 1
145B0069
EvoFlat FSS 1STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass.
145B0069
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat FSS 1STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass. |
| Bredd med kapsling [mm] | 545 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 545 mm |
| CE-godkänd | No |
| Cirkulation av tappvarmvatten | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 150 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 110 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| Höjd med kapsling [mm] | 575 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 575 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | EvoFlat FSS 1StS TPC-M (w/front) |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Paket, bredd [mm] | 800 mm |
| Paket, djup [mm] | 600 mm |
| Paket, höjd [mm] | 160 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat FSS |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Differential pressure |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Type 1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 43 kW |
| Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed stainless steel |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 11.4 Kilogram |
| Nettovikt | 10.2 Kilogram |
| Volym | 78.736 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |