Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 49 kW, Brazed copper, Type 2

145B0030

EvoFlat FSS FR2, Radiator heating, DHW HEX copper type 2, Summer bypass, TWA zone valve, no cover

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat FSS FR2, Radiator heating, DHW HEX copper type 2, Summer bypass, TWA zone valve, no cover
Bredd utan kapsling [mm]545 mm
CE-godkändNo
Cirkulation av tappvarmvattenNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup utan kapsling [mm]110 mm
Elektrisk anslutning230V 50 Hz
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeRadiator heating
Höjd utan kapsling [mm]575 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionEvoFlat FSS FR2 TPC-M, TWA
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]800 mm
Paket, djup [mm]600 mm
Paket, höjd [mm]160 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat FSS
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeDifferential pressure + zone valve
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]49 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnTPC-M
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Ytterligare informationThermo actuator for zone valve

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.65 Kilogram
Nettovikt7.45 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424652913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm