Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, Type 3

145B1805

EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
Kännetecken
Värde
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat FSA
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Station size typeType 3
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt16 Kilogram
Nettovikt14.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5702424653521