Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSA, Bottom, Type 2

145B0305

EvoFlat FSSR A2StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, no cover

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat FSSR A2StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, no cover
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionEvoFlat FSSR A2StS TPC-M o/front
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat FSA
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeDifferential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeType 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.9 Kilogram
Nettovikt13.7 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm