Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0 F FR, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3

183B1510

EvoFlat 4.0 F3 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Zone valve

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat 4.0 F3 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Zone valve
CE-godkändNo
Cirkulation av tappvarmvattenOptional
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]150 mm
Elektrisk anslutning230V 50 Hz
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeRadiator heating
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F3 FR StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat 4.0 F FR
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeDifferential pressure
Rördimension fjärrvärmeØ18
Station size typeType 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.039 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnZone valve
Värmekapacitet [kW] [Max]18 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Weight without accessories [kg]10.600

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12 Kilogram
Nettovikt10.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5702424609252