Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F FR, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1-product-details

EvoFlat 4.0 F FR, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1

183B1020

EvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter
CE-godkändNo
Cirkulation av tappvarmvattenOptional
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeRadiator heating
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativWhite-lacquered steel sheet
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F1 FR RTL
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat 4.0 F FR
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeDifferential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]45 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.039 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnZone valve
Värmekapacitet [kW] [Max]18 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]9.700

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.1 Kilogram
Nettovikt9.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5715162718056