EvoFlat 4.0 F FR, Bottom, 50 kW, Brazed copper, Type 2
183B1009
EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve
183B1009
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve |
| CE-godkänd | No |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Optional |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | White-lacquered steel sheet |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | EvoFlat 4.0 F2 FR |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat 4.0 F FR |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Differential pressure |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Station size type | Type 2 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 50 kW |
| Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | Zone valve |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 18 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 10.100 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 11.6 Kilogram |
| Nettovikt | 10.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424609207 |