Danfoss logo
 EvoFlat 4.0 Pro F

EvoFlat 4.0 F PRO AT, Bottom, 60 kW, Brazed copper, Type 2

183B4005

EvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenOptional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]150 mm
Elektrisk anslutning230V 50 Hz
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating system typeFloor heating
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
KapslingsalternativWhite-lacquered steel sheet
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F2 AT
Kännetecken
Värde
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat 4.0 F PRO AT
Regulatornamn för tappvarmvattenECL220
Rördimension fjärrvärmeØ18
Station size typeType 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]60 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.039 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmekapacitet [kW] [Max]18 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Water hammer arresterOptional

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.54 Kilogram
Nettovikt9.04 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym79.909 Liter
EAN/UPC5715162512630