Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 four pipe, Bottom, 60 kW, Brazed copper, Type 3

183B3010

EvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärRight and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeThread
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeRadiator and Floor heating
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat 4.0 four pipe
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeDifferential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Station size typeType 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]60 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.039 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAB-PM
Värmekapacitet [kW] [Max]18 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Water hammer arresterOptional

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.9 Kilogram
Nettovikt11.7 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424638122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm