DTR pre-configured stations, Bottom, 35 kW
267B1140
DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: DTR pre-configured stations
267B1140
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | DTR-71 35 Kw L |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | DTR pre-configured stations |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TD-21 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Strainer | Primary |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 35 kW |
| Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 16 Kilogram |
| Nettovikt | 14.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424656966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |