Danfoss logo
DTR-62-L_267B1134_267B1136_267B1138

DTR pre-configured stations, Top and bottom, 65 kW

267B1138

DTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: DTR pre-configured stations

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningTop and bottom
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningDTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeRadiator heating
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionDTR-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypDTR pre-configured stations
Regulatornamn för tappvarmvattenTD-21
Rördimension fjärrvärmeØ18
StrainerPrimary
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]65 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.036 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]90 °C
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialCopper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12 Kilogram
Nettovikt10.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424657499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm