Danfoss logo
AkvaVitaII_TD

Akva Vita II TD, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: PM2

145B4000

Produkttyp: Akva Vita II TD, Typ 1, 10 bar, 110 °C, PM2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sekundärvärmeväxlare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Antal hushåll [Min]1
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningAkva Vita II TD utan kåpa
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]535 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrerad
Djup med kapsling [mm]300 mm
Djup utan kapsling [mm]285 mm
Höjd med kapsling [mm]618 mm
Höjd utan kapsling [mm]618 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialUtan
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stål
Material DescriptionAkva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v.
Mixing circuit - controldP-control
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]800 mm
Paket, djup [mm]600 mm
Paket, höjd [mm]340 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Vita II TD
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde
Reglertyp värmeDiff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenPM2
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]41 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]32 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, legeringAISI 316
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialKoppar
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17 Kilogram
Nettovikt15 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162511091