Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

145B4500

Produkttyp: Akva Lux II TDe, Typ 1, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningAkva Lux II TDe XB06H-26 PTC2, ECL310/A230
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstrycksregulatorAVPL
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]723 mm
Höjd utan kapsling [mm]723 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 1, with circ.
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Lux II TDe
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeDifferenstryck
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]35 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]90 °C
UL-certifieringNo
Värmekapacitet [kW]20 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14 Kilogram
Nettovikt13 Kilogram
Volym173.91 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162511176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm