Akva Lux II TD, fullt isolerad, Typ 2, Värme regulatornamn: AVPL, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2
004U8631
Produkttyp: Akva Lux II TD, fullt isolerad, Typ 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sekundärvärmeväxlare
004U8631
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anmärkningar | Dir. HE and DHW |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Antal hushåll [Max] | 4 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Akva Lux II TD typ 2 (XB06H-1-40) utan kåpa |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 535 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Tillval |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrerad |
| Djup med kapsling [mm] | 300 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 285 mm |
| Höjd med kapsling [mm] | 618 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 618 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | Kåpa av EPP |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stål |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 40 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 800 mm |
| Paket, djup [mm] | 600 mm |
| Paket, höjd [mm] | 340 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Akva Lux II TD, fullt isolerad |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Diff.trycksregulator |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | PTC2 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 2 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 41 kW |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min] | 32 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | AVPL |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Koppar |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H-1 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 17 Kilogram |
| Nettovikt | 15 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511039 |