Tillbehör extra prod.
004U1690
ECL SET PRE-ASSEMBLED APPL.318.1c/d
004U1690
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Application type | District heating |
| Beskrivning | ECL SET PRE-ASSEMBLED APPL.318.1c/d |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | ECL SET PRE-ASSEMBLED APPL.318.1c/d |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Programmable thermostat |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Tillbehör extra prod. |
| Produkttyp | Tillbehör för undercentraler |
| Strömstyrka [A] [Max] | 6.3 A |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10 Kilogram |
| Nettovikt | 5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162748169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |