Danfoss logo
UnoFloor accessories-product-details

UnoFloor accessories

088X3981

Unofloor Watertight W1150 frame and door
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Accessories for distribution systems

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningUnofloor Watertight W1150 frame and door
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionWatertight cabinet W1150 frame and door
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Kännetecken
Värde
Product lineSubsystems
ProduktgruppUnoFloors
ProdukttypUnoFloor accessories
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.5 Kilogram
Nettovikt3.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424689605