Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Ventilhus för vattenreg.ventil, WVH

016D5180

Anslutningstyp: Svetsfläns, Differentialtryck [bar] [Min]: 0.3, Differenstryck [bar] [Max]: 4, Kv värde [m³/h]: 80, Används för produkt: WVS 80; WVTS 80, Förpackningsformat: Singelpack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek [in]3 in
AnslutningstypSvetsfläns
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktWVS 80WVTS 80
Bypass (Ø) [mm]7.0 mm
Bypass (Ø) [tum]9/32 in
DelprogramnamnWVSWVTS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]4.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]58.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.300 psi
Dysstorlek [mm]80.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3 in
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeRoHS KinaEACPEDRoHSUA
HusmaterialGjutjärn
Ingående delarFlänsbultarFlänspackningarSkruvar för styrventilVentilhus
Innehåller batterierNo
Kv värde [m³/h]80.000 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionWVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. testtryck [bar] Pe16.0 bar
Max. testtryck [psig]232.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-13 °F
MediumNeutralt medium
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnVentilhus för vattenreg.ventil
ProdukttillbehörFlänsarAllmänna tillbehör
ProdukttypWVH
SCIP ID nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamnWV Valves
ServicerbarVattenventil, reservdelar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt27.068 Kilogram
Nettovikt25.715 Kilogram
Volym75.24 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423225910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm