Ventilhus för vattenreg.ventil, WVH, 2 1/2 in
016D5165
Anslutningsstorlek [in]: 2 1/2 in, Anslutningstyp: Svetsfläns, Differentialtryck [bar] [Min]: 0.3, Differenstryck [bar] [Max]: 4, Kv värde [m³/h]: 45, Används för produkt: WVS 65; WVTS 65, Förpackningsformat: Singelpack
016D5165
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 2 1/2 in |
| Anslutningstyp | Svetsfläns |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | WVS 65WVTS 65 |
| Bypass (Ø) [mm] | 7.0 mm |
| Bypass (Ø) [tum] | 9/32 in |
| Delprogramnamn | WVSWVTS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 4.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 58.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 4.300 psi |
| Dysstorlek [mm] | 65.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 2 1/4 in |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | RoHS KinaEACPEDRoHSUA |
| Husmaterial | Gjutjärn |
| Ingående delar | FlänsbultarFlänspackningarSkruvar för styrventilVentilhus |
| Innehåller batterier | No |
| Kv värde [m³/h] | 45.000 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | WVS/WVTS 65 Water Reg. Valve 2 1/2" M/1 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 16.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 232.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 90 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 194 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -13 °F |
| Medium | Neutralt medium |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenreglerande ventiler |
| Produktnamn | Ventilhus för vattenreg.ventil |
| Produkttillbehör | FlänsarAllmänna tillbehör |
| Produkttyp | WVH |
| SCIP ID nr | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-dokumentproduktnamn | WV Valves |
| Servicerbar | Vattenventil, reservdelar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 16.368 Kilogram |
| Nettovikt | 15.55 Kilogram |
| Volym | 22.493 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |