Reservdel, EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NC
042U2097
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NC, Servicesats, Funktion: NC
042U2097
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | 2 x skruvarArmaturmonteringAnkarfjäderAnkarrörPlastbrickaO-ring |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Spare part EV220S/W armature FKM NC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | Actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.08 Kilogram |
| Nettovikt | 0.022 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.033 Liter |
| EAN/UPC | 5715162296028 |