Reservdel, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
042U1010
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Servicesats, Funktion: NC
042U1010
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM |
| Beskrivning | Isolating Diaphragm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | 4 x skruvarMonterad isolerande enhetLåsknappMutter för spoleO-ring |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | RES.DELSSATS/SKILJEMEMBRAN-KIT |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | Diaphragm, actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.118 Kilogram |
| Nettovikt | 0.11 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.201 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112531 |