Reservdel, EV220A 6.0 - 10 NBR NC
042U1001
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220A 6.0 - 10 NBR NC, Servicesats, Funktion: NC
042U1001
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EV220A 6.0 - 10 NBR NC |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | 2 x O-ringarArmaturmonteringAnkarfjäderMembranenhetMembranfjäder |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV220A 6.0 - 10 NBR NC |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | Diaphragm, armature set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.018 Kilogram |
| Nettovikt | 0.011 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.015 Liter |
| EAN/UPC | 5702423106738 |