Danfoss logo
Position indicator

AV210E

042N4823

Lägesindikator, Används för produkt: AV210E, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat5 antal
Används för produktAV210E
BeskrivningPosition Indicator
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP65
Material DescriptionPosition Indicator AV210E
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppUtv. operat. ventiltillbehör
ProduktnamnLägesindikator
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningPosition indicator
Volt 50Hz Nom Max [V]250 V

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.292 Kilogram
Nettovikt0.291 Kilogram
Volym0.56 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423204120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm