AV210D
042N4822
Lägesindikator, Används för produkt: AV210D, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 5
042N4822
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 5 antal |
| Används för produkt | AV210D |
| Beskrivning | Position Indicator |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Material Description | Position Indicator AV210D |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Utv. operat. ventiltillbehör |
| Produktnamn | Lägesindikator |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Position indicator |
| Volt 50Hz Nom Max [V] | 250 V |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.286 Kilogram |
| Nettovikt | 0.283 Kilogram |
| Volym | 0.819 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |