Danfoss logo
Position indicator

AV210B

042N4820

Lägesindikator, Används för produkt: AV210B, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat5 antal
Används för produktAV210B
BeskrivningPosition Indicator
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP65
Material DescriptionPosition Indicator AV210B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppUtv. operat. ventiltillbehör
ProduktnamnLägesindikator
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningPosition indicator
Volt 50Hz Nom Max [V]250 V

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.272 Kilogram
Nettovikt0.26 Kilogram
Volym0.787 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423204090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm