Reservdel, AV210E G2
042N4809
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AV210E G2, Reparationssats
042N4809
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek [in] | 2 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 5 antal |
| Används för produkt | AV210E G2 |
| Beskrivning | Repair Set |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | Spare part AV210E G2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Ext. operat. valve spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | PTFE |
| Typbeteckning | Installation guide |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.33 Kilogram |
| Nettovikt | 0.31 Kilogram |
| Volym | 0.27 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |