Danfoss logo
AV210 Repair kit

Reservdel, AV210A G38

042N4800

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AV210A G38, Reparationssats
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler, Reservdelar och tillbehör till ventiler, Reservdelar och tillbehör till ventiler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek [in]3/8
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktAV210A G38
BeskrivningRepair Set
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionSpare part AV210A G38
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExt. operat. valve spare parts
ProduktnamnReparationssats
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.PTFE
TypbeteckningInstallation guide

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.034 Kilogram
Nettovikt0.03 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.319 Liter
EAN/UPC5702423203987