Reservdel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoltyp B, Kabelkontakt
042N1256
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoltyp B, Typbeteckning: Kabelkontakt, Kabelkontakt
042N1256
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsplint, material | PA66 + 25%GF |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | 018Z Spoltyp B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drivström max. [A] | 16.00 A |
| Elektrisk anslutning, form | Form A |
| Elektrisk anslutning, standard | DIN EN 175301-803A |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Grå |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Hus typ | Opak |
| Innehåller batterier | No |
| Kabeldiameter [mm] [Max] | 9.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [Min] | 4.0 mm |
| Kabeldiameter [tum] [Max] | 0.35 in |
| Kabeldiameter [tum] [Min] | 0.16 in |
| Kabelklamma material | PA6 + 20% GF |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kontakter | 2 + PE |
| Kontaktmotstånd max. [mOhm] | 15 mOhm |
| Ledarstorlek, max. [mm2] | 1.5 mm² |
| Material Description | Accessory Cable Plug IP67, EN175301-803 |
| Matningsspänning [V] AC | 250 V |
| Matningsspänning [V] DC | 250.00 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 257 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Packning typ | Plan |
| Packningsmatrl. | Silicone |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produktnamn | Kabelkontakt |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Kabelkontakt |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 26 Gram |
| Nettovikt | 25 Gram |
| Volym | 0.116 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295557 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |