Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Reservdel, 9-22 spole AB/AC, Kabelkontakt

042N0267

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: 9-22 spole AB/AC, Typbeteckning: Kabelkontakt, Kabelkontakt

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produkt9-22 spole AB/AC
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drivström max. [A]16.00 A
Elektrisk anslutning, formIndustriell form
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Hus typGenomskinlig
Innehåller batterierNo
Kabeldiameter [mm] [Max]8.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min]6.0 mm
Kabeldiameter [tum] [Max]0.32 in
Kabeldiameter [tum] [Min]0.24 in
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt matrl.CuZn (Cu/Sn-pläterad)
Kontakter2 + PE
Kännetecken
Värde
Kontaktmotstånd max. [mOhm]15 mOhm
LED färgRöd
Ledarstorlek, max. [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionAccessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V
Matningsspänning [V] AC24 V
Matningsspänning [V] DC24.00 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]90 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]194 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Packning typProfilerad
Packningsmatrl.NBR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventilspole, tillbehör
ProduktnamnKabelkontakt
ProdukttypReservdel
Tolerans± 10%
TypbeteckningKabelkontakt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.022 Kilogram
Nettovikt0.012 Kilogram
Volym0.043 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm