Reservdel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoltyp B, Kabelkontakt
042N0156
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoltyp B, Typbeteckning: Kabelkontakt, Kabelkontakt
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler, Reservdelar och tillbehör till ventiler, Reservdelar och tillbehör till ventiler, CTM Multiejektorlösning, Reservdelar och tillbehör
Rekommenderat byte: 042N1256
042N0156
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsplint, material | PA6 + 30% GF |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | 018F Coil Type B018Z Spoltyp B042N Coil Type B |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drivström max. [A] | 16.00 A |
| El. ansl. strl. | Pg 11 |
| Elektrisk anslutning, form | Form A |
| Elektrisk anslutning, standard | DIN EN 175301-803A |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Grå |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Hus typ | Opak |
| Husmaterial | PA6 + 30% GF |
| Innehåller batterier | No |
| Kabeldiameter [mm] [Max] | 9.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Kabeldiameter [tum] [Max] | 0.35 in |
| Kabeldiameter [tum] [Min] | 0.24 in |
| Kabelegenskaper | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabelklamma material | PA6 |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kontakt matrl. | CuZn (Cu/Sn-pläterad) |
| Kontakter | 2 + PE |
| Kontaktmotstånd max. [mOhm] | 4 mOhm |
| Kontakttyp | GDM 2011 J |
| Ledarstorlek, max. [mm2] | 1.5 mm² |
| Material Description | KABELKONTAKT DIN 43650 |
| Matningsspänning [V] AC | 250 V |
| Matningsspänning [V] DC | 250.00 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 176 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Packning typ | Profilerad |
| Packningsmatrl. | NBR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produktnamn | Kabelkontakt |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Kabelkontakt |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.034 Kilogram |
| Nettovikt | 0.034 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.052 Liter |
| EAN/UPC | 5702423012183 |