Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Reservdel, 9-22 spole AB/AC, Kabelkontakt

042N0139

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: 9-22 spole AB/AC, Typbeteckning: Kabelkontakt, Kabelkontakt

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsplint, materialPA
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produkt9-22 spole AB/AC
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drivström max. [A]16.00 A
El. ansl. strl.Pg 9
Elektrisk anslutning, formIndustriell form
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Hus typOpak
HusmaterialPA
Innehåller batterierNo
Kabeldiameter [mm] [Max]7.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min]4.5 mm
Kabeldiameter [tum] [Max]0.28 in
Kabeldiameter [tum] [Min]0.18 in
Kabelklamma materialPA
Kapslingsgrad IPIP65
Kännetecken
Värde
Kontakt matrl.CuZn (Sn-pläterad)
Kontakter2 + PE
Kontaktmotstånd max. [mOhm]4 mOhm
KontakttypGM 209 J
Ledarstorlek, max. [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionAccessory Cable Plug Pg9, 6.3x0.8 Spade
Matningsspänning [V] AC250 V
Matningsspänning [V] DC250.00 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Packning typPlan
Packningsmatrl.NBR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventilspole, tillbehör
ProduktnamnKabelkontakt
ProdukttypReservdel
TypbeteckningKabelkontakt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.026 Kilogram
Nettovikt0.026 Kilogram
Volym0.147 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm