Reservdel, EV224B 15B FKM, Membransats
032U8118
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV224B 15B FKM, Typbeteckning: Membransats, Servicesats, Funktion: NC, NO
032U8118
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EV224B 15B FKM |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC, NO |
| Ingående delar | 2 x O-ringar för pilotsystemStängningsfjäderMembran |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV224B 15B |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | Membransats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.012 Kilogram |
| Nettovikt | 0.005 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.039 Liter |
| EAN/UPC | 5702428977418 |