Danfoss logo
Spare part kits for EV260B 15B

Reservdel, EV260B 15 / EVSIM 15

032U8041

Typ: Reservdel, Används för produkt: EV260B 15 / EVSIM 15, Servicesats, Funktion: NC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktEV260B 15 / EVSIM 15
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
Ingående delarJusterskruv m. O-ringKomplett ankare m. fjäderMembranLåsknapp/låsmutter för spole2 x O-ring
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRESERVDELSSATS EV260B 15B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypReservdel
TypbeteckningDiaphragm, armature set

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.064 Kilogram
Nettovikt0.056 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.165 Liter
EAN/UPC5702423036066