Reservdel, EV260B 6 / EVSIM 6
032U8039
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV260B 6 / EVSIM 6, Servicesats, Funktion: NC
032U8039
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EV260B 6 / EVSIM 6 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | Justerskruv m. O-ringKomplett ankare m. fjäderMembranLåsknapp/låsmutter för spole2 x O-ring |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | RESERVDELSSATS EV260B 6B |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Diaphragm, armature set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.052 Kilogram |
| Nettovikt | 0.036 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.205 Liter |
| EAN/UPC | 5702423036073 |