Reservdel, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Servicesats, Funktion: NC
032U7390
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
| Beskrivning | Manuel Opening Unit |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Innehåller batterier | No |
| Kommentarer | HAND OPERATED |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Actuator set manual override |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.182 Kilogram |
| Nettovikt | 0.167 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |