Reservdel, EV220B 50SS EPDM
032U6312
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220B 50SS EPDM, Servicesats
032U6312
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EV220B 50SS EPDM |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysstorlek [mm] | 1.20 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 x O-ringarUtjämningsdysa |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV220B 50 SS EPDM |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Equalizing orifice |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.008 Kilogram |
| Nettovikt | 0.006 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132997 |