Reservdel, EV224B NO 25 NBR
032U6161
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV224B NO 25 NBR, Servicesats, Funktion: NO
032U6161
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 5 antal |
| Används för produkt | EV224B NO 25 NBR |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Ingående delar | 2 x O-ringar för utjämningsdysa2 x O-ringar för pilotsystemArmaturenhetStängningsfjäderMembranO-ring för armaturenhetO-ring för spole |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 25 NBR NO |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | Diaphragm, actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.122 Kilogram |
| Nettovikt | 0.105 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.165 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206483 |